카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50398072 Refillable vibratoy hopper NVB07/0.5
Afag
Feeding
Components
Refilling units
NVB
NVB07/0.5 - 25/3
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/nachfuellvorrichtungen/nvb/nvb07_05_25_3/nvb07_05_asmtab.prj},{NB=50398072 Nachfuellvibrationsbunker NVB07/0.5 (1)},{BNR1=50398068},{BNR2=50197283},{TYP=NVB07/0.5},{HLFM=1},{A=90},{B=70},{C=145},{D=223},{E=85},{F=53},{G=224},{PPATH=nvb07_05_asmtpl.prj},{FV=0.5},{FG=1.7},{BS=230/115},{OB=< 0.8},{OB1=< 4.5},{NF=50 / 60},{BF=50 / 60},{MS=6000 / 7200},{SA=IP54},{GEW=2.517}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
NVB07/0.5 - Refillable vibratoy hopper
Bill of material
50398072 Refillable vibratoy hopper NVB07/0.5
Order number
50398072
Type
NVB07/0.5
Linear feeder
HLF-M 230 V / 50 Hz
HLF-M 115 V / 60 Hz
HLF-M 230 V / 50 Hz
HLF-M 115 V / 60 Hz
Dimension A
90
mm
Dimension B
70
mm
Dimension C
145
mm
Dimension D
223
mm
Dimension E
85
mm
Dimension F
53
mm
Dimension G
224
mm
Filling volume
0.5
l
Max. Filling weight
1.7
kg
Voltage
230/115
VAC
Surface roughness Ra
< 0.8
μm
Surface roughness Rz
< 4.5
μm
Frequency
50 / 60
Hz
Vibrator frequency (electric)
50 / 60
Hz
Vibrations mecaniques
6000 / 7200
min-1
Protection class
IP54
Weight
2.517
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성