??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
NVB07/0.5 - Trémie
Nomenclature
50398072 Trémie NVB07/0.5
Article No.
50398072
Type
NVB07/0.5
Vibreur linéaire
Dimension A
90 mm
Dimension B
70 mm
Dimension C
145 mm
Dimension D
223 mm
Dimension E
85 mm
Dimension F
53 mm
Dimension G
224 mm
Volume de remplissage
0.5 l
Poids maximal de remplissage
1.7 kg
Voltage
230/115 VAC
la rugosité de surface Ra
< 0.8 μm
la rugosité de surface Rz
< 4.5 μm
Alimenation
50 / 60 Hz
Frequence du vibreur (éléctrique)
50 / 60 Hz
Vibrations mécaniques
6000 / 7200 min-1
Protection
IP54
Poids
2.517 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés