카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
15157317 Side plate KLF7
Afag
Feeding
Components
Linear feeder
KLF Linear feeder
Accessories KLF
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/linearforderer/klf/zubehoer_klf/seitenplatte_klf.prj},{NB=15157317 Seitenplatte KLF7},{BNR=15157317},{TYP=KLF7},{A=84},{B=58},{C=4.5},{D=5.8},{E=1.7},{F=25},{G=4},{GEW=0.071},{VERS=1},{CTNH=84313900},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
Side plate KLF
Bill of material
15157317 Side plate KLF7
Order number
15157317
15157317
Type
KLF7
KLF7
Dimension A
84
84
mm
Dimension B
58
58
mm
Dimension C
4.5
4.5
mm
Dimension D
5.8
5.8
mm
Dimension E
1.7
1.7
mm
Dimension F
25
25
mm
Dimension G
4
4
mm
Weight
0.071
0.071
kg
CTN Huttwil
84313900
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성