카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
15173186 Linear feeder KLF7 115 V / 60 Hz
Afag
Feeding
Components
Linear feeder
KLF Linear feeder
KLF Linear feeder
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/linearforderer/klf/klf/klf5_25_asmtab.prj},{NB=15173186 Linearfoerderer KLF7},{BNR=15173186},{TYP=KLF7},{STR=115 V / 60 Hz},{A=200-400},{B=---},{B1=0},{C=17},{D1=0.0},{D2=7.0},{E=36},{F=76.9},{G=10},{H=57.9},{K=127},{M=140},{N=---},{P=4.5},{GEW=1.843},{MG=7},{LST=15 VA},{SA=IP 54},{SK=---},{SGEW=0.65},{AGEW=0.55},{INFO=Infotext},{PPATH=../klf/klf5_25_asmtpl_3_4.prj},{CTNH=84313900},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
KLF 5-25 - Linear feeder
Bill of material
15173186 Linear feeder KLF7 115 V / 60 Hz
Order number
15173186
15173186
Type
KLF7
KLF7
Electricity
115 V / 60 Hz
115 V / 60 Hz
Dimension A
200-400
200-400
mm
Dimension B
---
---
mm
Dimension C
17
17
mm
Dimension D1
0.0
0.0
mm
Dimension D2
7.0
7.0
mm
Dimension E
36
36
mm
Dimension F
76.9
76.9
mm
Dimension G
10
10
mm
Dimension H
57.9
57.9
mm
Dimension K
127
127
mm
Dimension M
140
140
mm
Dimension N
---
---
mm
Dimension
4.5
4.5
mm
Weight
1.843
1.843
kg
Max. speed
7
m/min
Power
15 VA
15 VA
Protection class
IP 54
Reactive force compensation
---
Track weight
0.65
0.65
kg
Trim weight
0.55
0.55
kg
Infotext
정보
Infotext
CTN Huttwil
84313900
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성