카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50211833 Control Device PSG1
Afag
Feeding
Components
Linear feeder
HLF Linear feeder
Accessories HLF
Powered by
CAD모델 선택
{afag/zufuhren/komponenten/linearforderer/hlf/zubehoer_hlf/steuergeraet_fuer_hlf_p.prj},{NB=50211833 Steuergeraet PSG1},{IDNR=},{BNR=50211833},{TYP=PSG1},{A=93},{B=205},{C=172.5},{D=5},{E=193},{F=60},{G=6.5},{H=9},{CTNH=84798992},{CTNA=85044082},{GEW=2.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
Control Device for HLF-P
Bill of material
50211833 Control Device PSG1
Order number
50211833
Type
PSG1
Dimension A
93
mm
Dimension B
205
mm
Dimension C
172.5
mm
Dimension D
5
mm
Dimension E
193
mm
Dimension F
60
mm
Dimension G
6.5
mm
Dimension H
9
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
85044082
Weight
2.600
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성