??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
Steuergerät für HLF-P
Stückliste
50211833 Steuergerät PSG1
Bestellnummer
50211833
Typ
PSG1
Mass A
93 mm
Mass B
205 mm
Mass C
172.5 mm
Mass D
5 mm
Mass E
193 mm
Mass F
60 mm
Mass G
6.5 mm
Mass H
9 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
85044082
Gewicht
2.600 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen