??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
HLF-P - Linearförderer
Stückliste
50260509 Linearförderer HLF07-P Piezo
Bestellnummer
Typ
Strom
Piezo
Max. Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
10 mm
Mass D1
mm
Mass D3
4 x M5 mm
Mass D3 H7
2 x 4 mm
Mass E
mm
Mass F
mm
Mass G
mm
Mass H
mm
Mass K
mm
Mass M
mm
Mass N H7
2 x 4 mm
Mass P
mm
Idealgewicht Zuführschiene
kg
Max. Gewicht ZuführschieneIdealgewicht Zuführschiene
kg
Schwingfrequenz
Hz
Netzanschluss
115 / 230V V/Hz
max. Leistungsaufnahme
7.5 VA
Schutzart
IP 54
Steuergerät (nicht im Lieferumfang)
PSG-1
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb
-10 bis +45
Lärmemission: Dauerschalldruck-Pegel (ohne Fördergut)
<70 dB
Messhöhe / Messabstand
1.6/1 m
Messrichtung zur Lärmquelle
90 °
Messmethode
A-Bewertung
Kollisionskörper
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen