??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
aflex lv - Componenti della tecnologia di alimentazione flessibile
Lista materiale
50540944-50473406-- aflex 400 lv
Tipo
aflex 400 lv
Numero d'ordine del Base
50540944
Numero d'ordine del Piatto transportato
50473406
Numero d'ordine del Interface
-
Base
Base con retroilluminazione bianco
Piatto trasportato
Interface
Dimensione A
450 mm
Dimensione B
370 mm
Dimensione C
330 mm
Dimensione D
250 mm
Dimensione E
164 mm
Dimensione F
143 mm
Dimensione G
13 mm
Dimensione H
28 mm
Dimensione I
32 mm
Dimension J
10 mm
Dimension K
38 mm
Peso
34 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD