??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
aflex lv - Composants pour technique d'alimentation flexible
Nomenclature
50540944-50473406-- aflex 400 lv
Type
aflex 400 lv
Numéro de commande Base
50540944
Numéro de commande Plaque ransportée
50473406
Numéro de commande Interface
-
Base
Base avec rétro-éclairage blanc
Plaque transportée - POM
Interface
Dimension A
450 mm
Dimension B
370 mm
Dimension C
330 mm
Dimension D
250 mm
Dimension E
164 mm
Dimension F
143 mm
Dimension G
13 mm
Dimension H
28 mm
Dimension I
32 mm
Dimension J
10 mm
Dimension K
38 mm
Poids
34 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés