카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11004988 SD M14x1 -2
Afag
Handling Components
Accessories
Shock absorbers
Shock absorbers ASED/ASSD/SD
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/stossdaempfer/stossdaempfer_sd/sds_14_16.prj},{NB=11004988 SD M14x1 -2 (HUB=0)},{BNR=11004988},{TYP=SD M14x1 -2},{HUB=0},{VERS=1},{D1=4},{D2=16},{G1=M14x1},{L1=86},{L2=20},{L3=16},{L4=4},{SW=16},{HMAX1=15},{T=1},{CTNH=73182910},{CTNA=84799070},{GEW=0.077}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -2 - Shock absorber
Bill of material
11004988 SD M14x1 -2
Order number
11004988
Type
SD M14x1 -2
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter D1
4
mm
Diameter D2
16
mm
Thread G1
M14x1
Length L1
86
mm
Length L2
20
mm
Length L3
16
mm
Length L4
4
mm
Wrench width SW
16
mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Weight
0.077
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성