카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50433135 Double mounting plate MT 45x2c
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø45 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_45/modultraeger_doppel_100_45c.prj},{NB=50433135 Modultraeger doppel MT 45x2c (0)},{BNR=50433135},{TYP=MT 45x2c},{VERS=2.000},{SCR=0},{SCRX= 0, 'ohne Montageschrauben'},{B1=140.000},{B2=48.000},{B3=22.000},{B4=9.000},{B5=9.000},{B6=32.500},{B7=75.000},{B8=48.000},{B9=46.000},{B10=46.000},{B11=48.000},{D1=45.000},{D2=9.000},{G1=M6},{H1=38.000},{H2=17.000},{H3=21.000},{H4=13.000},{H5=2.000},{L=100},{L1=169.000},{L2=99.000},{L3=48.000},{L4=76.000},{L5=38.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{INFO=Infotext},{TXT=modultraeger_doppel_100_45_2.txt},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{CTNHA=},{GEW=1.909}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
MT 45x2c - Double mounting plate
Bill of material
50433135 Double mounting plate MT 45x2c
Order number
50433135
Type
MT 45x2c
Screws
without mounting screws
without mounting screws
Length L
100
mm
Infotext
정보
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
Weight
1.909
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성