카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11013414 Support plate
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø25 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_25/montageplatte_25.prj},{NB=11013414 Montageplatte},{BNR=11013414},{TYP=MP_25},{VERS=1.000},{B1=60.000},{B2=7.600},{D1=25.000},{H1=15.000},{L=180},{L1=52.000},{L2=25.000},{PSTOL=0.010},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.434}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
11013414, 11013413 - Support plate
Bill of material
11013414 Support plate
Order number
11013414
11013414
Length L
180
180
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.434
0.434
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성