카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11013418 Mounting module MT 48/48 MT 25x2
Afag
Handling Components
Accessories
Program for supports/columns
Supports / columns Ø25 mm
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/staenderprogramm/staender_25/modultraeger_doppel_25.prj},{NB=11013418 Modultraeger MT 48/48 MT 25x2 (0)},{BNR=11013418},{TYP=MT 25x2},{VERS=1.000},{SCR=0},{B1=120.000},{B2=48.000},{B3=12.000},{B4=7.600},{B5=19.000},{B6=40.000},{B7=40.000},{B8=48.000},{B9=36.000},{B10=36.000},{B11=48.000},{D1=25.000},{D2=9.000},{G1=M6},{H1=32.000},{H2=11.000},{H3=21.000},{H4=12.800},{H5=2.000},{L=55.000},{L1=111.000},{L2=61.000},{L3=48.000},{L4=31.000},{L5=25.000},{L6=15.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{INFO=Infotext},{CTNH=84798992},{CTNA=84799042},{GEW=0.870}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
MT 25x2 - Mounting module MT 48/48
Bill of material
11013418 Mounting module MT 48/48 MT 25x2
Order number
11013418
Type
MT 25x2
Screws
without mounting screws
with mounting screws (Position 1)
with mounting screws (Position 2)
with mounting screws (Position 3)
without mounting screws
with mounting screws (Position 1)
with mounting screws (Position 2)
with mounting screws (Position 3)
Infotext
정보
Infotext
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799042
Weight
0.870
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성