??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
C1250 - Commandes
Nomenclature
50419400 C1250 EtherCat STO
Article No.
Type
Dimensions (B x H x T)
25.3x216x106 mm
Interface de communication
poids
kg
voltage
72 V
Type de voltage
DC
courant
6.5 A
Longueur de denudage
10 mm
Fichier/ lien hypertexte 1
https://www.afag.com/en/products/detail/servo-controllers-c12x0-series.html
Max. croix secton
2.5 mm^2
Min. croix secton
0.5 mm^2
Min. AWG
21
Max. AWG
14
Max. nombre de connexions
1
Max. dissipation de puissance
30 W
CTN Huttwil
84798992
poids
0.7 kg
Link voltage
24 V
Manufacturer description
Servo controller
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés