카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11005017 Centering pin ZS4x6mm
Afag
Handling Components
Accessories
Module centering
Centering pins
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/modulzentrierung/zentrierstifte/zentrierstift.prj},{NB=11005017 Zentrierstift ZS4x6mm},{BNR=11005017},{TYP=ZS4x6mm},{VERS=1.000},{D1=4.000},{H1=6.000},{CTNH=84829190},{CTNA=84799070},{GEW=0.001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZS 4x6 mm - Centering pin
Bill of material
11005017 Centering pin ZS4x6mm
Order number
11005017
Type
ZS4x6mm
Diameter D1
4.000
mm
Height H1
6.000
mm
CTN Huttwil
84829190
CTN Amberg
84799070
Weight
0.001
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성