??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
11004942 - Zentrierhuelse
Stückliste
11004942 Zentrierhuelse ZH 9x4 mm
Bestellnummer
11004942
Typ
ZH 9x4 mm
Durchmesser D1
9.000 mm
Durchmesser D2
6.500 mm
Höhe H1
4.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
73181900
Gewicht
0.001 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen