카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11005439 Proximity switch INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5
Afag
Handling Components
Accessories
Proximity switchs
Proximity switchs
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/initiatoren/initiatoren/initiatoren_6_5_44.prj},{NB=11005439 Initiator INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5},{BNR=11005439},{TYP=INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1},{TYP1=I_6.5x44mm_PNP},{VERS=1.000},{D1=6.500},{G1=M 8x1},{L1=44.000},{CTNH=85365000},{CTNA=84799070},{GEW=0.005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
I - 6.5 x 44mm - Proximity switches with LED, screwable
Bill of material
11005439 Proximity switch INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1 6.5
Order number
11005439
11005439
Type
INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1
INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-close-M8x1
Diameter D1
6.500
mm
Thread G1
M 8x1
Length L1
44.000
44.000
mm
CTN Huttwil
85365000
CTN Amberg
84799070
Weight
0.005
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성