카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11005438 Proximity switch I 6.5x35mm PNP 6.5
Afag
Handling Components
Accessories
Proximity switchs
Proximity switchs
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/initiatoren/initiatoren/initiatoren_6_5_35.prj},{NB=11005438 Initiator I_6.5x35mm_PNP 6.5},{BNR=11005438},{TYP=I_6.5x35mm_PNP},{VERS=1.000},{D1=6.500},{L1=35.000},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.009}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
I - 6.5 x 35 mm - Proximity switch with LED pluggable
Bill of material
11005438 Proximity switch I_6.5x35mm_PNP 6.5
Order number
11005438
11005438
Type
I_6.5x35mm_PNP
I_6.5x35mm_PNP
Diameter D1
6.500
mm
Length L1
35.000
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.009
0.009
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성