카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11011113 Proximity switch I M8x1/50 PNP M 8x1
Afag
Handling Components
Accessories
Proximity switchs
Proximity switchs
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/initiatoren/initiatoren/initiator_m8_1.prj},{NB=11011113 Initiator I_M8x1/50_PNP M 8x1},{BNR=11011113},{TYP=I_M8x1/50_PNP},{VERS=1.000},{G1=M 8x1},{L1=50.000},{L2=35.000},{L3=4.000},{CTNH=85365000},{CTNA=84799070},{GEW=0.007}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
I - M8 x 1/50 - Proximity switch, pluggable / screwable
Bill of material
11011113 Proximity switch I_M8x1/50_PNP M 8x1
Order number
11011113
11011113
Type
I_M8x1/50_PNP
I_M8x1/50_PNP
Thread G1
M 8x1
Length L1
50.000
mm
Length L2
35.000
mm
Length L3
4.000
mm
CTN Huttwil
85365000
85365000
CTN Amberg
84799070
Weight
0.007
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성