카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50068100 Stop L-bar M5 (4x15 mm)
Afag
Handling Components
Accessories
Adjusting stops
Steel stop ASS
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/anschlaege/stahlanschlag_ass/anschlagwinkel_m5_4x15.prj},{NB=50068100 Anschlagwinkel M5 (4x15 mm)},{BNR=50068100},{TYP=M5 (4x15 mm)},{L=158},{L1=156},{L2=11},{L3=15},{L4=14},{H=9.0},{H1=7.0},{H2=28.0},{T=8},{D1=7},{M=4},{KDM=3.242},{R=4},{S1=3.540},{S2=0.990},{L4X=12.600},{X1=7.000},{LX=154.000},{L4XX=10.000},{PM=2.500},{PV=5.000},{UM=12.000},{UV=4.000},{P1=8.000},{P2=4.500},{P3=7.000},{HX1=4.000},{HX2=1.600},{VERS=6.000},{PPATH=anschlagwinkel_asm-tpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.165}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
M5 (4x15 mm) - Stop L-bar
Bill of material
50068100 Stop L-bar M5 (4x15 mm)
Order number
50068100
Type
M5 (4x15 mm)
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.165
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성