카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50046892 Stop L-bar M5 (2x20 mm)
Afag
Handling Components
Accessories
Adjusting stops
Steel stop ASS
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/anschlaege/stahlanschlag_ass/anschlagwinkel_m5_2x20.prj},{NB=50046892 Anschlagwinkel M5 (2x20 mm)},{BNR=50046892},{TYP=M5 (2x20 mm)},{L=83},{L1=81},{L2=8},{L3=20},{L4=10},{H=6.3},{H1=6.2},{H2=19.4},{T=4},{D1=5},{M=3},{KDM=2.459},{R=2},{S1=2.830},{S2=0.990},{L4X=8.600},{X1=3.000},{LX=80.000},{L4XX=8.000},{PM=2.050},{PV=4.200},{UM=9.500},{UV=3.500},{P1=6.000},{P2=3.200},{P3=5.000},{HX1=3.200},{HX2=1.300},{VERS=2.000},{PPATH=anschlagwinkel_asm-tpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.044}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
M5 (2x20 mm) - Stop L-bar
Bill of material
50046892 Stop L-bar M5 (2x20 mm)
Order number
50046892
Type
M5 (2x20 mm)
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.044
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성