카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11009229 Adjusting stop pin ASTM8x1/25
Afag
Handling Components
Accessories
Adjusting stops
Adjusting stop pins
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/zubehoer/anschlaege/anschlagstifte/anschlagstift.prj},{NB=11009229 Anschlagstift ASTM8x1/25},{BNR=11009229},{TYP=ASTM8x1/25},{VERS=1.000},{G1=M8x1},{L1=25.000},{L2=4.000},{SW1=10.000},{NDR1=8.000},{KDR1=6.773},{PSTOL=0.010},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AST - M8x1/25 - Adjusting stop pin
Bill of material
11009229 Adjusting stop pin ASTM8x1/25
Order number
11009229
11009229
Type
ASTM8x1/25
ASTM8x1/25
Thread G1
M8x1
Length L1
25.000
25.000
mm
Length L2
4.000
mm
Wrench width SW1
10.000
mm
CTN Huttwil
84798992
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.010
0.010
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성