카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
SA-6-300 50113804 X 0 X X X
Afag
Handling Components
Linear
Telescope spindle axis SA
SA-6
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/spindelausleger_sa/sa_6/sa6_asmtab.prj},{NB=SA-6-300 50113804 X X 1 1 1 (HUB=0)},{IDNR=},{BNR=50113804},{TYP=SA-6-300},{GET=X},{MOT=X},{LDM=1},{LDMS=1},{LDS=1},{HUB=0},{HUB1=0:300},{TYP1=3.000},{PPATH=sa6_asmtpl.prj},{A=552},{B=352},{C=357.5},{D=749},{GEW=4.676}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SA-6 - Telescope spindle axis SA-6
Bill of material
SA-6-300 50113804 X 0 X X X
Order number
50113804
50113804
Type
SA-6-300
SA-6-300
Gearing
without gear
Motor flange
Reduction gear
Third-party motor
without gear
Motor flange
Reduction gear
Third-party motor
Motor
X
X
Position of the motor
X ✔
X
Position of the motor connector
X ✔
X
Position of the controls SE48
X ✔
X
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Dimension A
552
552
mm
Dimension B
352
352
mm
Dimension C
357.5
357.5
mm
Dimension D
749
749
mm
Weight
4.676
4.676
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성