카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11004987 SD M14x1 -1
Afag
Handling Components
Linear
Gantry modules pneumatic
Accessories PMP & PMP-c
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/portalmodule_pneumatisch/zubehoer_pmp_pmp_c/sd_14_16.prj},{NB=11004987 SD M14x1 -1 (HUB=0)},{BNR=11004987},{TYP=SD M14x1 -1},{HUB=0},{VERS=1},{D1=4},{G1=M14x1},{L1=82},{L2=10},{L3=16},{L4=4},{SW1=16},{SW2=13},{HMAX1=15},{CTNH=73182910},{CTNA=84799070},{GEW=0.065}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
SD M14x1 -1 - Shock absorber
Bill of material
11004987 SD M14x1 -1
Order number
11004987
Type
SD M14x1 -1
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter D1
4
mm
Thread G1
M14x1
Length L1
82
mm
Length L2
10
mm
Length L3
16
mm
Length L4
4
mm
Wrench width SW1
16
mm
Wrench width SW2
13
mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Weight
0.065
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성