??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AS - Adjusting stop screws
Bill of material
11004992 Adjusting stop screw AS 08/40
Order number
Type
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
Diameter D1
mm
Diameter D2
4 mm
Thread G1
Thread G2
M 10x1
Length L1
mm
Length L2
12 mm
Length L3
mm
Length L4
mm
Length L5
2 mm
Length L6
4 mm
Length L7
7 mm
Wrench width SW1
mm
Wrench width SW2
mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Weight
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей