카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11004992 Adjusting stop screw AS 08/40
Afag
Handling Components
Linear
Gantry modules pneumatic
Accessories PMP & PMP-c
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/portalmodule_pneumatisch/zubehoer_pmp_pmp_c/anschlagschraube.prj},{NB=11004992 Anschlagschraube AS 08/40 (HUB=0)},{BNR=11004992},{TYP=AS 08/40},{HUB=0},{VERS=3.000},{D1=5.5},{D2=4},{G1=M 8x1},{G2=M 10x1},{L1=57},{L2=12},{L3=40},{L4=3},{L5=2},{L6=4},{L7=7},{SW1=10},{SW2=10},{NDR1=8.000},{KDR1=6.773},{HMAX1=1.000},{PSTOL=0.010},{NDR2=10.000},{KDR2=8.773},{PMP=1},{CTNH=73182910},{CTNA=84799070},{GEW=0.021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AS - Adjusting stop screws
Bill of material
11004992 Adjusting stop screw AS 08/40
Order number
11004992
11004992
Type
AS 08/40
AS 08/40
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter D1
5.5
5.5
mm
Diameter D2
4
mm
Thread G1
M 8x1
M 8x1
Thread G2
M 10x1
Length L1
57
57
mm
Length L2
12
mm
Length L3
40
40
mm
Length L4
3
3
mm
Length L5
2
mm
Length L6
4
mm
Length L7
7
mm
Wrench width SW1
10
10
mm
Wrench width SW2
10
10
mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Weight
0.021
0.021
kg
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성