??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
AS - Vis d'arrêt
Nomenclature
11004992 Vis d'arrêt AS 08/40
Article No.
11004992
Type
AS 08/40
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
Diamètre D1
5.5 mm
Diamètre D2
4 mm
Fil G1
M 8x1
Fil G2
M 10x1
Longeur L1
57 mm
Longeur L2
12 mm
Longeur L3
40 mm
Longeur L4
3 mm
Longeur L5
2 mm
Longeur L6
4 mm
Longeur L7
7 mm
Largeur de clé SW1
10 mm
Largeur de clé SW2
10 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Poids
0.021 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés