??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-52 50394895 0 50396325 50477897 X S X X
Order number
50394895
Type
PEZ 52
Mechanical utilizable stroke
mm
Введите значение для HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
left/right
Motor
Gear PE-PER/AF-AFR
Position of the gearing
Cultivation direction Winkelgetriebe
Gear
Motor with/without brake
Position of the motor connector
Profile length
164 mm
Length compl.
296 mm
EDZ file
AFAG.50394895.edz
File / hyperlink 1
Weight
6.099 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей