??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-52 50394895 0 50396325 50477897 X S X X
Order number
50394895
Type
PEZ 52
Mechanical utilizable stroke
mm
값 입력 HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
left/right
Motor
Gear PE-PER/AF-AFR
Position of the gearing
Cultivation direction Winkelgetriebe
Gear
Motor with/without brake
Position of the motor connector
Profile length
164 mm
Length compl.
296 mm
EDZ file
AFAG.50394895.edz
File / hyperlink 1
Weight
6.099 kg
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드