??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
PEZ - Portalachse
Stückliste
PEZ-52 50394895 0 50396325 50477897 X S X X
Bestellnummer
50394895
Typ
PEZ 52
Mechanischer Nutzhub
mm
Wert eingeben für HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
cm
inch
ft
links/rechts
Motor
Getriebe PE-PER/AF-AFR
Lage des Getriebes
Anbaurichtung Winkelgetriebe
Getriebe
Motor mit/ohne Bremse
Lage des Motor-Steckers
Profillänge
164 mm
Länge kpl.
296 mm
EDZ file
AFAG.50394895.edz
File / hyperlink 1
Gewicht
6.099 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen