??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
Order number
50231524
Type
PEZ 100
Mechanical utilizable stroke
mm
Введите значение для HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
left/right
Motor
Gear PE-PER/AF-AFR
Position of the gearing
Cultivation direction Winkelgetriebe
Gear
Motor with/without brake
Position of the motor connector
Profile length
350 mm
Length compl.
638 mm
EDZ file
AFAG.50231524.edz
File / hyperlink 1
Weight
43.375 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей