카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
Afag
Handling Components
Linear
Portal axes PEZ & PDZ
PEZ-100
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/portalachsen_pez_pdz/pez_100/pez_asmtab.prj},{NB=PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X(0LP1:3)},{IDNR=},{BNR=50231524},{TYP=PEZ 100},{HUB=0},{POSITION=0},{MOT=BG4},{GET=LP},{POG=S},{AW=X},{ISERVO=1:3},{TM= },{MS=X},{HUB1=5260},{UID=144.0},{A=280},{B=5},{C=30},{D=177},{E=69},{M=280},{K=238.0},{U=144.0},{SCH=13},{RI=3.600},{ES=2.680},{SCHO=1.900},{SCHU=0.560},{DP=0.460},{SP=0.560},{ZA=0.120},{SD=0.090},{DK=0.300},{W=1.120},{RL=1.400},{AG=0.050},{KM=0.300},{D51=10.840},{D61=2.700},{D64=0.009},{D65=0.360},{X=3},{PPATH=pez_asmtpl.prj},{AAQ326=},{GEWXX=43.375},{GEWLX=1.40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PEZ - Portal axle
Bill of material
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
Order number
50231524
Type
PEZ 100
Mechanical utilizable stroke
mm
값 입력 HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
확인
left/right
left
Right
left
Right
Motor
Afag Motor BG4
Afag Motor BG5
Third-party motor
without gear
Afag Motor BG4
Afag Motor BG5
Third-party motor
without gear
Gear PE-PER/AF-AFR
PE
AF
PER
AFR
PE
AF
PER
AFR
Position of the gearing
Right (S) ✔
Right (S)
Right (S)
Left (P)
Left (P)
Cultivation direction Winkelgetriebe
X ✔
X
Gear
1:3
1:5
1:7
1:10
1:3
1:5
1:7
1:10
Motor with/without brake
Without motor
Servomotor-4-560VDC-1.9kW-60-B-R-x-x
Servomotor-4-560VDC-1.9kW-60-x-R-x-x
Servomotor with brake 41-560VDC-2.8kW-45-B-R-x-x
Servomotor without brake 41-560VDC-2.8kW-45-x-R-x-x
Without motor
Servomotor-4-560VDC-1.9kW-60-B-R-x-x
Servomotor-4-560VDC-1.9kW-60-x-R-x-x
Servomotor with brake 41-560VDC-2.8kW-45-B-R-x-x
Servomotor without brake 41-560VDC-2.8kW-45-x-R-x-x
Position of the motor connector
X ✔
X
Profile length
350
mm
Length compl.
638
mm
EDZ file
AFAG.50231524.edz
File / hyperlink 1
Weight
43.375
kg
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성