??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
PEZ - Asse portale
Lista materiale
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
N. di catalogo
50231524
Tipo
PEZ 100
Corsa meccanica utilizzabile
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa meccanica utilizzabile
mm
cm
inch
ft
Sinistra/Destra
Motore
Trasmissione PE-PER/AF-AFR
Posizione trasmissione
Rinvio angolare
Trasmissione
Motore con/senza freno
Posizione connettore motore
Lunghezza profilo
350 mm
Lunghezza compl.
638 mm
EDZ file
AFAG.50231524.edz
File / hyperlink 1
Peso
43.375 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD