??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
PEZ - Axe portique
Nomenclature
PEZ-100 50231524 0 50254001 50161744 X S X X
Article No.
50231524
Type
PEZ 100
Course effective mécanique
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course effective mécanique
mm
cm
inch
ft
à gauche/à droite
Moteur
Engrenage PE-PER/AF-AFR
Position de la ceréales
Position des angle rouages
Engrenage
Moteur avec/sans frein
Situation de pris moteur
Longueur de profil
350 mm
Longueur compl.
638 mm
EDZ file
AFAG.50231524.edz
File / hyperlink 1
Poids
43.375 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés