??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
PDZ - Portal axle
Bill of material
PDZ-200 50228209 0 50254001 50161744 S X X
Order number
50228209
Type
PDZ 200
Mechanical utilizable stroke
mm
Enter value for HUB
Mechanical utilizable stroke
mm
cm
inch
ft
left/right
Motor
Gear PE-PER/AF-AFR
Position of the gearing
Assembly direction of the angular gear
Gear
Motor with/without brake
Position of the motor connector
Profile length
380 mm
Length compl.
662 mm
EDZ file
AFAG.50228209.edz
File / hyperlink 1
Weight
59.649 kg
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)