??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
PDZ - Portalachse
Stückliste
PDZ-200 50228209 0 50254001 50161744 S X X
Bestellnummer
50228209
Typ
PDZ 200
Mechanischer Nutzhub
mm
Wert eingeben für HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
cm
inch
ft
links/rechts
Motor
Getriebe PE-PER/AF-AFR
Lage des Getriebes
Aufbaurichtung Winkelgetriebe
Getriebe
Motor mit/ohne Bremse
Lage des Motor-Steckers
Profillänge
380 mm
Länge kpl.
662 mm
EDZ file
AFAG.50228209.edz
File / hyperlink 1
Gewicht
59.649 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen