??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
PDZ - Portalachse
Stückliste
PDZ-160 50245033 0 50253997 50161677 S X X
Bestellnummer
50245033
Typ
PDZ 160
Mechanischer Nutzhub
mm
Wert eingeben für HUB
Mechanischer Nutzhub
mm
cm
inch
ft
links/rechts
Motor
Getriebe PE-PER/AF-AFR
Lage des Getriebes
Aufbaurichtung Winkelgetriebe
Getriebe
Motor mit/ohne Bremse
Lage des Motor-Steckers
Profillänge
336 mm
Länge kpl.
574 mm
EDZ file
AFAG.50245033.edz
File / hyperlink 1
https://www.afag.com/en/products/detail/portal-axis-pdz-160.html
Gewicht
40.404 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen