??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
ZP LM 25 - Piastra di collegamento
Lista materiale
11011967 Piastra di collegamento ZP LM 25
N. di catalogo
11011967
Tipo
ZP LM 25
Larghezza B1
31.000 mm
Diametro D1
9.000 mm
Filettatura G1
M6x30
Altezza H1
8.000 mm
Altezza H2
18.000 mm
Altezza H3
2.000 mm
Altezza H4
36.000 mm
Lunghezza L1
60.000 mm
Lunghezza L2
48.000 mm
Peso
0.059 kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD