??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
ZP LM 25 - Plaque de jonction
Nomenclature
11011967 Plaque de jonction ZP LM 25
Article No.
11011967
Type
ZP LM 25
Largeur B1
31.000 mm
Diamètre D1
9.000 mm
Fil G1
M6x30
Hauteur H1
8.000 mm
Hauteur H2
18.000 mm
Hauteur H3
2.000 mm
Hauteur H4
36.000 mm
Longeur L1
60.000 mm
Longeur L2
48.000 mm
Poids
0.059 kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés