카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11013401 Accessory 3rd position Z3.P LM 25 for LM25/60
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/zubehoer_3_position_25_asmtab.prj},{NB=11013401 Zubehoer 3. Position Z3.P LM 25 Fuer LM25/60 A 0},{BNR=11013401},{TYP=Z3.P LM 25},{VERS=1.000},{F=LM25/60},{A=0},{B=36.000},{B1=40.000},{B2=40.000},{B3=21.000},{G1=M5},{H1=22.000},{H2=8.000},{H3=20.000},{L1=40.000},{L2=49.000},{L3=18.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=5.000},{KDR1=4.134},{GEW=0.450},{PPATH=zubehoer_3_position_25_asmtpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
Z 3P - LM 25 - Position
Bill of material
11013401 Accessory 3rd position Z3.P LM 25 for LM25/60
Order number
11013401
Type
Z3.P LM 25
For
LM25/60
LM25/120
LM25/200
LM25/60
LM25/120
LM25/200
Distance A max.
mm
값 입력 A
Distance A max.
mm
cm
inch
ft
확인
Height B max.
36.000
mm
Width B1
40.000
mm
Width B2
40.000
mm
Width B3
21.000
mm
Thread G1
M5
Height H1
22.000
mm
Height H2
8.000
mm
Height H3
20.000
mm
Length L1
40.000
mm
Length L2
49.000
mm
Length L3
18.000
mm
Weight
0.450
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성