??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
Z 3P - LM 25 - Posizione elettronica
Lista materiale
11013401 Accessori terza posizione Z3.P LM 25 per LM25/60
N. di catalogo
11013401
Tipo
Z3.P LM 25
Per
Distanza A max.
mm
Inserisci valore per A
Distanza A max.
mm
cm
inch
ft
Altezza B max.
36.000 mm
Larghezza B1
40.000 mm
Larghezza B2
40.000 mm
Larghezza B3
21.000 mm
Filettatura G1
M5
Altezza H1
22.000 mm
Altezza H2
8.000 mm
Altezza H3
20.000 mm
Lunghezza L1
40.000 mm
Lunghezza L2
49.000 mm
Lunghezza L3
18.000 mm
Peso
0.450 kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD