??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
Z 3P - LM 20 - Position
Bill of material
11001623 Accessory 3rd position Z3.P LM 20 for LM20/30
Order number
11001623
Type
Z3.P LM 20
For
Distance A max.
mm
Enter value for A
Distance A max.
mm
cm
inch
ft
Width B1
40.000 mm
Width B2
40.000 mm
Width B3
21.000 mm
Thread G1
M5
Height H1
22.000 mm
Height H2
70.000 mm
Height H3
20.000 mm
Length L1
40.000 mm
Length L2
49.000 mm
Length L3
18.000 mm
Weight
0.450 kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)