??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
MW-RM - Montagewinkel
Stückliste
11012241 Montagewinkel MW RM 16/RM 25
Bestellnummer
11012241
Typ
MW RM 16/RM 25
Breite B1
45.000 mm
Breite B2
38.500 mm
Breite B3
28.500 mm
Breite B4
22.000 mm
Breite B5
15.000 mm
Breite B6
10.000 mm
Breite B7
2.000 mm
Durchmesser D1
9.000 mm
Durchmesser D2
6.400 mm
Durchmesser D3
5.300 mm
Gewinde G1
M 6
Gewinde G2
M 5
Höhe H1
31.000 mm
Höhe H2
23.000 mm
Höhe H3
12.000 mm
Länge L1
60.000 mm
Länge L2
48.000 mm
Länge L3
48.000 mm
Länge L4
30.000 mm
Länge L5
15.000 mm
Länge L6
6.000 mm
Länge L7
25.000 mm
Länge L8
20.000 mm
Laenge L9
6.000 mm
Tief T1
2.100 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Gewicht
0.186 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen