??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP LM 25 - Baseplate BP LM 25
Bill of material
11001624 Baseplate BP LM 25/60
Order number
Type
Length A
mm
Length B
mm
Width B1
60.000 mm
Width B2
48.000 mm
Diameter D1
9.000 mm
Thread G1
M6
Height H1
10.000 mm
Height H2
14.000 mm
Height H3
2.000 mm
Length L1
5.900 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD