??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP LM 20 - Baseplate
Bill of material
11001626 Baseplate BP LM 20/90
Order number
Type
Length A
mm
Length B
mm
Width B1
60.000 mm
Width B2
48.000 mm
Diameter D1
9.000 mm
Thread G1
M6
Height H1
10.000 mm
Height H2
14.000 mm
Height H3
2.000 mm
Length L1
5.900 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
CTN Amberg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)