??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP - Baseplate
Bill of material
11010371 Baseplate BP LM 12/30
Order number
Type
Length A
mm
Length B
mm
Length C
mm
Width B1
40.000 mm
Width B2
22.000 mm
Width B3
22.000 mm
Diameter D1
4.000 mm
Thread G1
M4
Height H1
8.000 mm
Height H2
6.000 mm
Height H3
3.000 mm
Length L1
5.000 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей