카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11010371 Baseplate BP LM 12/30
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
Accessories LM
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/zubehoere_lm/basisplatte_12.prj},{NB=11010371 Basisplatte BP LM 12/30},{BNR=11010371},{TYP=BP LM 12/30},{VERS=1.000},{A=117.000},{B=112.000},{C=106.000},{B1=40.000},{B2=22.000},{B3=22.000},{D1=4.000},{G1=M4},{H1=8.000},{H2=6.000},{H3=3.000},{L1=5.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=4.000},{KDR1=3.242},{GEW=0.100},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP - Baseplate
Bill of material
11010371 Baseplate BP LM 12/30
Order number
11010371
11010371
Type
BP LM 12/30
BP LM 12/30
Length A
117.000
117.000
mm
Length B
112.000
112.000
mm
Length C
106.000
106.000
mm
Width B1
40.000
mm
Width B2
22.000
mm
Width B3
22.000
mm
Diameter D1
4.000
mm
Thread G1
M4
Height H1
8.000
mm
Height H2
6.000
mm
Height H3
3.000
mm
Length L1
5.000
mm
Weight
0.100
0.100
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성