??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP - Baseplate
Bill of material
11010371 Baseplate BP LM 12/30
Order number
Type
Length A
mm
Length B
mm
Length C
mm
Width B1
40.000 mm
Width B2
22.000 mm
Width B3
22.000 mm
Diameter D1
4.000 mm
Thread G1
M4
Height H1
8.000 mm
Height H2
6.000 mm
Height H3
3.000 mm
Length L1
5.000 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)