??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
BP - Piastra base
Lista materiale
11010371 Piastra base BP LM 12/30
N. di catalogo
Tipo
Lunghezza A
mm
Lunghezza B
mm
Lunghezza C
mm
Larghezza B1
40.000 mm
Larghezza B2
22.000 mm
Larghezza B3
22.000 mm
Diametro D1
4.000 mm
Filettatura G1
M4
Altezza H1
8.000 mm
Altezza H2
6.000 mm
Altezza H3
3.000 mm
Lunghezza L1
5.000 mm
Peso
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD