??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BP - Basisplatte
Stückliste
11010371 Basisplatte BP LM 12/30
Bestellnummer
Typ
Länge A
mm
Länge B
mm
Länge C
mm
Breite B1
40.000 mm
Breite B2
22.000 mm
Breite B3
22.000 mm
Durchmesser D1
4.000 mm
Gewinde G1
M4
Höhe H1
8.000 mm
Höhe H2
6.000 mm
Höhe H3
3.000 mm
Länge L1
5.000 mm
Gewicht
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen